- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E12167
소켓을 보유한 접속 케이블
E12167
ADOGH080MSS0010B08
소켓을 보유한 접속 케이블
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- 8 폴 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 안정적인 센서 신호 전송
- 광범위한 작동 온도 범위
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
재질 | 하우징: TPU 흑색 | ||||||||
모듈형 본체 재질 | TPU | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 흑색; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 1...1,5 Nm |
---|