• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12238

소켓을 보유한 접속 케이블

E12238

ADOAH080MSS0025B08

소켓을 보유한 접속 케이블

E12238

ADOAH080MSS0025B08

  • 8 폴 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 안정적인 센서 신호 전송
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
  • ce
  • ukca
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 2
작동 조건
주변온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 1206
크기 [mm] 28 x 15 x 38
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 25 m, PUR, 흑색; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 1...1,5 Nm