어댑터 플러그
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
어댑터 플러그
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 125 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 23,1 |
---|---|
마운팅 스레드 | M16 |
재질 | 아연 주조함 니켈도금함 |
모듈형 본체 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 아연 주조함, 니켈도금함 |
---|