- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E12295
소켓을 보유한 접속 케이블
E12295
ADOAH080VAS0005E08
소켓을 보유한 접속 케이블
E12295
ADOAH080VAS0005E08
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 8 폴 연결
- 광범위한 작동 온도 범위
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68; IP 69K |
기계적 데이터
무게 [g] | 325,2 |
---|---|
크기 [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 6,6 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
---|