- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E12321
소켓을 보유한 접속 케이블
E12321
ADOGI020MSS0010K02
소켓을 보유한 접속 케이블
E12321
ADOGI020MSS0010K02
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 광범위한 작동 온도 범위
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (...40 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -20...50 |
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 631 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
재질 | PUR | ||||||||||||
모듈형 본체 재질 | PUR | ||||||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, screen됨; 2 x 0,25 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: B; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨 |
---|