• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 어댑터 커넥터
  4. 마운팅 소켓
  5. E12366

어댑터 소켓

E12366

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

어댑터 소켓

E12366

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

  • ce
  • ukca
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC / < 75 DC
보호 클래스 III
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 12,5
재질 황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함