• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12376

소켓을 보유한 접속 케이블

E12376

ADOGH080MSS0015H08

소켓을 보유한 접속 케이블

E12376

ADOGH080MSS0015H08

8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 912,5
크기 [mm] 15 x 15 x 43
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 15 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm