• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12409

소켓을 보유한 접속 케이블

E12409

ADOGH080VAS0070E08

소켓을 보유한 접속 케이블

E12409

ADOGH080VAS0070E08

  • 8 폴 연결
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 광범위한 작동 온도 범위
8 극 소켓의 경우 코어 색상이 표준화되지 않습니다. 센서 및 소켓 배선에 주의하십시오 (데이터 시트 참조).
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 2
작동 조건
주변온도 [°C] -25...100
보호등급 IP 68; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 4335
크기 [mm] 15 x 15 x 46
재질 PVC
모듈형 본체 재질 PVC
너트 재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 70 m, PVC, 주황색, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm