• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 와셔 및 톱니 모양의 와셔
  5. E12412

톱니모양의 워셔

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

톱니모양의 워셔

E12412

LOCK WASHER M12 COATED (2 pcs)

  • 스레디드 슬리브로 센서 안정적으로 고정
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
어플리케이션
특수성(시스템) 비접착을 위해 덧입힘
기계적 데이터
무게 [g] 2,2
내면지름 [mm] 13
외부 직경 [mm] 18
재질 금속 비접착을 위해 덧입힘
비고
포장당 2 갯수