- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 이더넷용 점퍼 케이블
- E12422
이더넷 접속 케이블
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
이더넷 접속 케이블
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
- 센서의 파라메터 설정 인터페이스에 연결용
- 안정적인 신호 전송을 위해
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블 |
---|---|
디자인 | 이더넷 케이블, D 코드화 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 66,1 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,4 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,5 m, PVC, 녹색, Ø 6,5 mm, screen됨; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,4 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨 |