• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 이더넷용 점퍼 케이블
  5. E12424

이더넷 접속 케이블

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

이더넷 접속 케이블

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • 센서의 파라메터 설정 인터페이스에 연결용
  • 안정적인 신호 전송을 위한 금도금 접촉
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
  • ce
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
디자인 이더넷 케이블, D 코드화
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 50 AC / < 60 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -20...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 1342
크기 [mm] 15 x 15 x 47,3
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨
전기적 연결
연결부 케이블: 20 m, PVC, 녹색, screen됨; 4 x 0,34 mm²
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨