• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 현장 모듈을 위한 에너지 공급용 점퍼 케이블
  5. E12428

접속 케이블

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

접속 케이블

E12428

VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS

  • 높은 전류 등급으로 인한 높은 전원 전송
  • 안정적인 신호 전송을 위한 금도금 접촉
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 특수 코딩을 이용한 잘못된 플러그인 방지
  • ce
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
디자인 파워 케이블, T 코드화됨
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 12
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 1077,5
크기 [mm] 15,4 x 15,4 x 54,8
재질 PUR
모듈형 본체 재질 PUR
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
고정설치 위한 굴곡 반경 최소 5 x 케이블 직경
운행속도 5 m 수평 이동길이에서 최대 3 m/s 그리고 최대 5 m/s²의 가속도
구부러짐 간격 > 4 Mio.
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: T; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함
전기적 연결
연결부 케이블: 10 m, PUR, 흑색; 4 x 1,5 mm²
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: T; 성형체: PUR