- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 플러그를 보유한 접속 케이블
- E12455
플러그를 보유한 접속 케이블
E12455
ASTGH120MSS0005H12
플러그를 보유한 접속 케이블
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- 컨트롤러 및 다이얼로그 유닛의 안정적인 연결
- 광범위한 작동 온도 범위
- 모바일 기기에 사용하기 적합함
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -5...70 |
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
재질 | PUR | ||||||
모듈형 본체 재질 | PUR | ||||||
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 | ||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
---|