• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E12463

전선연결이 가능한 소켓

E12463

SDOGF030MSSFKPG

전선연결이 가능한 소켓

E12463

SDOGF030MSSFKPG

  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC/DC
출력
전기적 디자인 PNP
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 10,7
크기 [mm] 12 x 12 x 45
재질 PBT; PA
모듈형 본체 재질 PBT / PA
너트 재질 황동, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
스크류 터미널: 0,14...0,5 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...5 mm
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT / PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함