• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 이더넷용 점퍼 케이블
  5. E12493

이더넷 접속 케이블

E12493

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

이더넷 접속 케이블

E12493

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

  • 센서의 파라메터 설정 인터페이스에 연결용
  • 안정적인 신호 전송을 위해
  • 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
  • ce
어플리케이션
특수성(시스템) 보호된 케이블
디자인 이더넷 케이블, D 코드화
어플리케이션 십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable); 패치 케이블(Patch cable)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그)
기계적 데이터
무게 [g] 1364,5
재질 TPU / PA
모듈형 본체 재질 PA / TPU
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그 M12
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm
전기적 연결
연결부 케이블: 20 m, PVC, 녹색, Ø 6,5 mm, screen됨; 2 x 2 x 0,38 mm²
전기적 연결 - 플러그 RJ45
커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: TPU