• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 현장 모듈을 위한 에너지 공급용 소켓을 가진 연결 케이블
  5. E12494

소켓을 보유한 접속 케이블

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

소켓을 보유한 접속 케이블

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 높은 전류 등급으로 인한 높은 전원 전송
  • ce
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
디자인 파워 케이블, T 코드화됨
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 12
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 84,8
크기 [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
재질 PP
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 0,5 m, PUR, 흑색, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: T; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함