- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E12503
소켓을 보유한 접속 케이블
E12503
ADOGH120ZDS0010H12
소켓을 보유한 접속 케이블
E12503
ADOGH120ZDS0010H12
- 12 폴 연결
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 1,5 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 626 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | PUR | ||||||
모듈형 본체 재질 | PUR | ||||||
너트 재질 | 아연 주조함 | ||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
---|