- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 세트
- E12519
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 463,5 |
---|---|
탑 플랜지 지름 [mm] | 42 |
ISO 탑 플랜지 타입 | F04 |
축 연장 | M5 |
재질 | 마운팅 플레이트: 플라스틱; 금속부: 스텐레스 (1.4301 / 304) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|