• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 세트
  5. E12522

수동 밸브 및 볼 밸브용 마운팅 세트

E12522

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6

수동 밸브 및 볼 밸브용 마운팅 세트

E12522

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6

  • 수동 밸브와 볼 밸브의 안정적인 제한 위치 피드백용
  • 여러 가지 ISO 상단 플랜지 장착에 적합함
  • 손쉬운 장착 및 안전한 고정
  • 위험 영역 내 어플리케이션용
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
작동 조건
주변온도 [°C] -30...80
기계적 데이터
무게 [g] 465,5
탑 플랜지 지름 [mm] 70
ISO 탑 플랜지 타입 F07
축 연장 M6
재질 마운팅 플레이트: 플라스틱; 금속부: 스텐레스 (1.4301 / 304)
비고
포장당 1 갯수