• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E12531

소켓을 보유한 접속 케이블

E12531

ADOGA030MSS0018E03

소켓을 보유한 접속 케이블

E12531

ADOGA030MSS0018E03

  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 적합한 연결사슬
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계 [A] 4; (40° C)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 666
크기 [mm] 14,5 x 14,5 x 42,5
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 2 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 18 m, PVC, 황색, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함