- 제품
- E12535
접속 케이블
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
접속 케이블
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
고객의 특수한 요구
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬 |
---|---|
어플리케이션 | 미생물-내구성 |
오일 내구성 | yes |
UV-영속적인 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -15...70 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
재질 | 하우징: TPE-U 흑색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 | ||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
조언 | 고객의 특수한 요구 | |
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 7 m, PUR, 흑색, Ø 5,8 mm; 트위스트 페어 (twisted pairs); 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |