- 제품
- 액세서리
- 액추에이터, 타겟, 자석 및 태그
- 자석 주파
- E12541
자기자장
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
자기자장
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
- 긴 감지 범위를 보장하기 위해
- 자기 센서와 결합하여 사용하기 위해
- 알루미늄 또는 스텐레스 스틸 뒷면에 가려진 설치가 가능함
- 광범위한 작동 온도 범위
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 5,2 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 12 / L = 7,5 |
재질 | 네오디뮴 (neodymium); 플라스틱 |
자기장 강도 [mT] | 280 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|