• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. Y-스플리터
  5. E12554

Y 접속 케이블

E12554

YDOGS040PLS0005H02

Y 접속 케이블

E12554

YDOGS040PLS0005H02

  • 모바일 기기 및 차량에 사용하기 위해
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 온보드 시스템에 쉽고 빠르게 연결하기 위한 DEUTSCH 커넥터
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 양호한 연결 사슬 적합성을 지닌 PUR 케이블
  • ce
어플리케이션
특수성(시스템) 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...32 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 4
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
주변 온도 (이동) [°C] -20...85
보호등급 IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)
기계적 데이터
무게 [g] 346,8
크기 [mm] 24 x 24 x 54
재질 PA
포트 스플리터 박스 수 2
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
자유로운 적용을 위한 편심거리 케이블 지름의 최소한 10 배
운행속도 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
구부러짐 간격 > 5 Mio.
비틀림에 대한 부하력 ± 180 °/m
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터, 일자형; 접촉점: 니켈도금함