Y 접속 케이블
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Y 접속 케이블
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- 모바일 기기 및 차량에 사용하기 위해
- 광범위한 작동 온도 범위
- 온보드 시스템에 쉽고 빠르게 연결하기 위한 DEUTSCH 커넥터
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 양호한 연결 사슬 적합성을 지닌 PUR 케이블
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -20...80 |
보호등급 | IP 67; (연결 커넥터 플러그 인) |
기계적 데이터
무게 [g] | 461,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | PA; 소켓: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) | ||||||||
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 | ||||||||
포트 스플리터 박스 수 | 2 | ||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - DEUTSCH 커넥터
연결부 | 커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터, 일자형 |
---|
전기적 연결 - 소켓
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |