8 극 커넥터를 보유한 시그널 램프용 연결 케이블
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
8 극 커넥터를 보유한 시그널 램프용 연결 케이블
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
어플리케이션
특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
---|---|
어플리케이션 | 라이팅 타워 DV13xx 및 Dv15xx를 IO-Link 마스터에 연결하는 케이블 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 51 |
---|---|
재질 | PUR |
모듈형 본체 재질 | PUR |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |