전선연결이 가능한 소켓
E12583
SDOGS060--AFKCR
전선연결이 가능한 소켓
E12583
SDOGS060--AFKCR
- 모바일 기기 및 차량에 사용하기 위해
- 광범위한 작동 온도 범위
- 온보드 시스템에 쉽고 빠르게 연결하기 위한 DEUTSCH 커넥터
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4; (...40 °C) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -20...80 |
보호등급 | IP 67; (연결 커넥터 플러그 인) |
기계적 데이터
무게 [g] | 15,1 |
---|---|
재질 | 황동 니켈도금함; PA |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터 (DT-06-6S-CE02) |