- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 나사
- E12584
이탈되지 않는 나사
E12584
10x One way screw M4x20
이탈되지 않는 나사
E12584
10x One way screw M4x20
어플리케이션
어플리케이션 | 안전 관련 어플리케이션 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 29 |
---|---|
크기 [mm] | M4 |
스레드 지정 | M4 |
재질 | 나사: 스텐레스 |
조임 토크 [Nm] | 0,8...2 |
비고
포장당 | 10 갯수 |
---|