- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 이더넷용 점퍼 케이블
- E12632
이더넷 접속 케이블
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
이더넷 접속 케이블
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
- 센서의 파라메터 설정 인터페이스에 연결용
- 안정적인 신호 전송을 위해
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|---|
디자인 | 이더넷 케이블, X 코드화 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67; IP 20; (M12 플러그 / RJ45 플러그) |
기계적 데이터
무게 [g] | 231,9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | PUR; PA | ||||||||||||
모듈형 본체 재질 | PA | ||||||||||||
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 | ||||||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||||||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: X; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 5 m, PUR, 녹색, Ø 6,2 mm, screen됨; 8 x 0,14 mm² |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: PA |