- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E12638
소켓을 보유한 접속 케이블
E12638
ADOGH040MSS0005C04
소켓을 보유한 접속 케이블
E12638
ADOGH040MSS0005C04
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 광범위한 작동 온도 범위
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블; 적합한 연결사슬 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 269,7 | ||
---|---|---|---|
크기 [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
재질 | TPU | ||
모듈형 본체 재질 | TPU | ||
너트 재질 | 아연 주조함 | ||
적합한 연결사슬 | yes | ||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm, screen됨; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음 |
---|