소켓을 보유한 접속 케이블
E12645
ADOGX050MSS0050H05
소켓을 보유한 접속 케이블
E12645
ADOGX050MSS0050H05
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 높은 전류 등급으로 인한 높은 전원 전송
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
디자인 | 파워 케이블, L-코드화됨 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 63 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 16 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 10463 |
---|---|
크기 [mm] | 49 x 15,6 x 15,6 |
재질 | PP |
모듈형 본체 재질 | TPE |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 50 m, PUR, 흑색, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|