- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 현장 모듈을 위한 에너지 공급용 점퍼 케이블
- E12664
접속 케이블
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
접속 케이블
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
디자인 | 파워 케이블, L-코드화됨 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 64 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 16 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...90 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 4299,9 |
---|---|
재질 | PP |
모듈형 본체 재질 | TPE |
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 20,0 m, PUR, 흑색, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함 |