- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 판 조립
- E12674
조립부품으로서의 직각자
E12674
VALVE BRACKET 20-40MM
조립부품으로서의 직각자
E12674
VALVE BRACKET 20-40MM
어플리케이션
디자인 | 공압 액추에이터에 대한 기계적 인터페이스용 VDI / VDE 3845 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 471,5 |
---|---|
마운팅 브라켓용 홀 스페이스 | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
밸브 드라이브용 축 높이 | 20 / 30 / 40 mm |
축 직경용으로 적합 [mm] | > 38 |
재질 | 조립부품으로서의 직각자: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 축 어댑터: 알루미늄 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|