Y 접속 케이블
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y 접속 케이블
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
최대 전류 부하 합계 [A] | 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 52 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 아연 주조함, 니켈도금함 |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 주황색, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
전기적 연결 - 소켓 C
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
---|
전기적 연결 - 플러그 A (2)
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |
전기적 연결 - 플러그 B (1)
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |