- 제품
- E12734
어댑터 소켓
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
어댑터 소켓
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 39,9 |
---|---|
마운팅 스레드 | PG 9 |
재질 | 아연 주조함 포팅됨 |
모듈형 본체 재질 | 아연 주조함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 아연 주조함 |
---|