- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 클램프 홀더
- E12739
최종 스톱을 보유한 마운팅 슬리브
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
최종 스톱을 보유한 마운팅 슬리브
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- 정의된 설치 위치용 종단점
- 실린더 센서 장착용
- 재조정 없이 쉽고 빠른 교체
- 손상으로부터 안정적으로 보호
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
어플리케이션
디자인 | 스톱 선 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 78,9 |
---|---|
설치 설명서 | 센서의 감지부를 오른쪽으로 정렬 (도면 참고) |
크기 [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
스레드 지정 | M24 x 1,5 |
내면지름 [mm] | 18 |
재질 | 아연도금된 강판; 너트: 아연도금된 강판 |
조임 토크 [Nm] | 5; (잠금 너트: 40) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
다이어그램 및 그래프
설치
|
|
---|