- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 세트
- E12770
수동 밸브 및 볼 밸브용 마운팅 세트
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
수동 밸브 및 볼 밸브용 마운팅 세트
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- 수동 밸브와 볼 밸브의 안정적인 제한 위치 피드백용
- 손쉬운 장착 및 안전한 고정
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
- 여러 가지 ISO 상단 플랜지 장착에 적합함
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 470,4 |
---|---|
탑 플랜지 지름 [mm] | 70 |
ISO 탑 플랜지 타입 | F07 |
축 연장 | M6 |
재질 | 금속부: 스텐레스 (1.4301 / 304) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|