• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. Y-스플리터
  4. Y-스플리터
  5. E12788

Y 스플리터

E12788

ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS

Y 스플리터

E12788

ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS

  • 오일 및 냉각수에 대한 내성
  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 높은 전류 등급으로 인한 높은 전원 전송
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 63 DC
보호 클래스 III
최대 전류 부하 합계 [A] 16; (40 °C)
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
보호등급 IP 65
기계적 데이터
무게 [g] 99,95
모듈형 본체 재질 PBT
너트 재질 황동, 니켈도금함
씰링 재질 HNBR
액세서리
구성 부품
라벨: 2
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 2 x M12; 코딩: L; 성형체: PBT, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 씰링: HNBR; 접촉점: 금으로 도금함
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: L; 성형체: PBT, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함