• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 액추에이터, 타겟, 자석 및 태그
  4. 타겟 퍽
  5. E17013

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

E17013

PUCK D48 +90/-0 / W25

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

E17013

PUCK D48 +90/-0 / W25

  • 모니터링 밸브 위치용
  • 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
  • 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
  • 비접촉식 자가 청소 시스템
  • 댐핑 나사 위치 선택 가능
어플리케이션
디자인 나비꼴 밸브용
기계적 데이터
무게 [g] 29
타겟 퍽 직경 [mm] 48
재질 타겟 퍽: PA 6; 포인터: 실리콘 RAL 3020; 카운터-함몰 나사: 스텐레스 (1.4305 / 303); 헤드 캡 나사: 스텐레스 (1.4301 / 304); 나사 세트: $1_4301; 잠금 핀: 스텐레스 (1.4301 / 304)
조임 토크 [Nm] 2; (고정나사)
액세서리
구성 부품
고정나사
고정나사: 2 x M5 x 10, 스텐레스
타겟
헤드 캡 나사: 1 x M5 x 6, 스텐레스
카운터-함몰 나사: 1 x M5 x 8, 스텐레스
비고
포장당 1 갯수