• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 액추에이터, 타겟, 자석 및 태그
  4. 타겟 퍽
  5. E17118

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

E17118

Puck/IND/BK/D53

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • 모니터링 밸브 위치용
  • 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
  • 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
  • 비접촉식 자가 청소 시스템
  • 색상이 지정된 방향 표시기로 밸브 위치 표시
단종제품
대체 제품: E12517 + E12526 제품 비교: E17118 / E12517 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
어플리케이션
디자인 기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
기계적 데이터
무게 [g] 50,2
타겟 퍽 직경 [mm] 53
홀 (hole) 스패이싱 [mm] 80
밸브 드라이브 축 높이 [mm] 20
가능한 스위칭 플래그 위치 수 3
재질 타겟 퍽: PBT 흑색; 나사: 스텐레스
비고
포장당 1 갯수