- 제품
- 액세서리
- 액추에이터, 타겟, 자석 및 태그
- 타겟 퍽
- E17119
밸브 액추에이터용 타겟 퍽
E17119
Puck d=102mm
밸브 액추에이터용 타겟 퍽
E17119
Puck d=102mm
- 모니터링 밸브 위치용
- 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
- 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
- 비접촉식 자가 청소 시스템
- 댐핑 나사 위치 선택 가능
어플리케이션
디자인 | 기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 192,5 |
---|---|
타겟 퍽 직경 [mm] | 102 |
홀 (hole) 스패이싱 [mm] | 130 |
밸브 드라이브 축 높이 [mm] | 30 |
재질 | 타겟 퍽: PVC 흑색; 나사: 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|