• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E17331

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

E17331

PUCK IND/RD/102/8

밸브 액추에이터용 타겟 퍽

E17331

PUCK IND/RD/102/8

  • 모니터링 밸브 위치용
  • 밸브 액추에이터에 대한 안정적인 위치 피드백용
  • 드라이브 샤프트에 바로 손쉽게 장착
  • 비접촉식 자가 청소 시스템
  • 댐핑 나사 위치 선택 가능
단종제품
어플리케이션
디자인 기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 벨브에 의한 기계적인 인터페이스를 위함 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
기계적 데이터
무게 [g] 99,6
타겟 퍽 직경 [mm] 102
홀 (hole) 스패이싱 [mm] 130
밸브 드라이브 축 높이 [mm] 30
가능한 스위칭 플래그 위치 수 8
재질 타겟 퍽: PA 6 적색; 나사: 스텐레스 (1.4302)
비고
포장당 1 갯수