- 제품
- E18017
소켓을 보유한 접속 케이블
E18017
ADOAH040VAS0005E04
소켓을 보유한 접속 케이블
E18017
ADOAH040VAS0005E04
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 300 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...100 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 181,437 |
---|---|
크기 [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 흑색; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 접촉점: 금으로 도금함 |
---|