• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E18160

소켓을 보유한 접속 케이블

E18160

ADOAH040VAS0075E04

소켓을 보유한 접속 케이블

E18160

ADOAH040VAS0075E04

  • 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
  • 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
  • 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 300 AC/DC
작동 조건
주변온도 [°C] -20...105
보호등급 IP 68
기계적 데이터
무게 [g] 2685,265
크기 [mm] 31 x 14,5 x 31
재질 PVC
모듈형 본체 재질 PVC
너트 재질 스텐레스 (1.4571/316Ti )
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 75 m, PVC, 회색; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 접촉점: 금으로 도금함