- 제품
- E18317
접속 케이블
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
접속 케이블
E18317
VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
최대 전류 부하 합계 [A] | 3 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...85 |
---|---|
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 204,116 |
---|---|
재질 | PVC |
모듈형 본체 재질 | PVC |
너트 재질 | 아연, 에폭시 코팅 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 아연, 에폭시 코팅; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PVC, 할로겐 함유되지 않음, 황색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 아연, 에폭시 코팅; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm |