광화이버 직접 반사형 센서
E20078
FT-00-M-E3
광화이버 직접 반사형 센서
E20078
FT-00-M-E3
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 짧은 범위에 사용하기 위해
- 여러 공격형 화학품에 대한 내성
- 광섬유 증폭기에 직접 적용 기능 제공
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 산업 환경에서 사용하기 위해 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OCF; OKF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 360 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 12,5 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 직경 [mm] | 3 |
총길이 [mm] | 26 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 황동 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|