광화이버 직접 반사형 센서
E20080
FT-00-A-A-E3/1M
광화이버 직접 반사형 센서
E20080
FT-00-A-A-E3/1M
- 고온 영역에서의 어플리케이션용
- 최대 290C에 사용하기 위한 알루미늄 피복
- 긴 범위
- 여러 공격형 화학품에 대한 내성
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 320 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 200 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...290 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 63 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 직경 [mm] | 3 |
총길이 [mm] | 1000 |
최소 탄성반경 [mm] | 20; (고정 설비함) |
섬유(파이버) 배열 | |
재질 | 어댑터: ABS |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | 알루미늄 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|