• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 클램프
  5. E20104

광화이버용 마운팅 클램프

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

광화이버용 마운팅 클램프

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • 안전한 광섬유 고정용
  • 단 2개의 나사로 손쉬운 장착
  • 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
어플리케이션
디자인 유리섬유에 의한 빛의 굴절 전달 장치
기계적 데이터
무게 [g] 18,5
크기 [mm] 13 x 20 x 10
내면지름 [mm] 5
재질 알루미늄 흑색 알루마이트 도금함
액세서리
구성 부품
고정나사: 2 x M3 x 16
비고
포장당 1 갯수