• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E20109

투과형 센서를 통한 광화이버

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

투과형 센서를 통한 광화이버

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OKF; OUF
OKF
광화이버 레인지 [mm] 50
OUF
광화이버 레인지 [mm] 50
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 직경 [mm] 1
감지부 길이 [mm] 5
총길이 [mm] 1000
최소 탄성반경 [mm] 10
재질 어댑터: PPE
화이버 재질 유리
화이버 헤드 재질 스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질 PVC
비고
포장당 1 갯수