투과형 센서를 통한 광화이버
E20228
FE-00-P-A-R3
투과형 센서를 통한 광화이버
E20228
FE-00-P-A-R3
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 투과형 빔 센서로 작동
- 긴 범위
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
디자인 | 라이트 빔의 90° 편향 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
어플리케이션 | 산업 환경에서 사용하기 위해 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF; OUF; OOF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 120 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 400 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 120 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 54,5 |
---|---|
감지부 버전 | ㄱ자형 |
감지부 직경 [mm] | 5 |
총길이 [mm] | 600 |
최소 탄성반경 [mm] | 20 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PVC |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|