• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E20328

투과형 센서를 통한 광화이버

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

투과형 센서를 통한 광화이버

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OIF
OIF
광화이버 레인지 [mm] 154
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
기계적 데이터
감지부 버전 일자형
감지부 스레드 M6
감지부 길이 [mm] 35
총길이 [mm] 4000
최소 탄성반경 [mm] 30
재질 어댑터: PA
화이버 재질 유리
화이버 헤드 재질 알루미늄
화이버 피복 재질 PVC
비고
포장당 1 갯수